ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
タキロンシーアイ ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着) |
|
ショーワグローブ ビニトップ手袋 No.130・No.132 |
|
信越化学工業 万能シーリング剤 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ヘンケル ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤 |


ぺテック用接着剤 タキボンドNo.750(端面接着) イメージ
| 成分 | 含有量 (質量%) | 構造式 | CAS No. | (化審法) 官報公示整理番号 |
|---|---|---|---|---|
| (別名) | ||||
| アセトン | 約44% | CH3COCH3 | 67-64-1 | 2-542 |
| (2-プロパノン) | ||||
| トルエン | 約42% | C6H5CH3 | 108-88-3 | 3-2 |
| (メチルベンゼン) | ||||
| メチルエチルケトン | 約14% | CH3COC2H5 | 78-93-3 | 2-542 |
| (2-プロピルアルコール) |
ペテック(PETG)端面接着用(乾燥タイプ)。
【特長】
・乾燥タイプ。
【用途】
・ペテックとペテックの接着に最適。

タキロンシーアイ
ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

タキロンシーアイ
塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):553円~

コニシ
速乾ボンド G17
4.4通常価格(税別):191円~

モメンティブ
液状シリコーン(接着用)
5通常価格(税別):1,967円~

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):636円

セメダイン
スーパーXG No.777
5通常価格(税別):1,806円

コニシ
速乾ボンド G103
3.5通常価格(税別):769円~

エスコ
200g 耐熱性・無機接着剤
3通常価格(税別):3,480円

スリーエムジャパン
3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
5通常価格(税別):1,725円

呉工業
強力多用途接着剤 ゴリラグルー クリア
5通常価格(税別):1,215円