17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

通常単価(税別)
4,278
税込単価
4,706
通常出荷日:4日目

膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能。【特長】・無溶剤で安全な汎用接着剤・JAIAF☆☆☆☆規格品・...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901490468515
  • トラスココード
    752-0476
  • 質量(g)
    462
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量
    333ml
  • 内容量
    1缶

型番:

46851
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

無溶剤形接着剤 ボンドサイレックス100 333mlの仕様

無溶剤形接着剤 ボンドサイレックス100 333ml イメージ

無溶剤形接着剤 ボンドサイレックス100 333ml イメージ

  • 各種の軟質材・硬質材を強力に接着できる。
  • 耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。
  • 充てん接着用にも使用できる。
  • プラスチック面のひび割れが起きにくい。
  • 低臭型。
  • 耐衝撃性・耐振動性、はく離接着強さに優れる。
  • 熱による変形が少ない。
  • 従来の1液無溶剤形接着剤より、初期接着強さに優れる。

性状

不揮発分96.0%
粘度55~95Pa・s
色調
  • サイズ(重量):W51×D51×H320(462g)

46851の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901490468515
トラスココード
752-0476
質量(g)
462
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量
333ml
内容量
1缶
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
46851
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,278
( 4,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能。
【特長】
・無溶剤で安全な汎用接着剤
・JAIAF☆☆☆☆規格品
・JAIA4VOC基準適合品
・各種の軟質材・硬質材を強力に接着できる
・耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる
・充てん接着用にも使用できる
・プラスチック面のひび割れが起きにくい
・低臭型
・耐衝撃性・耐振動性、はく離接着強さに優れる
・熱による変形が少ない
・従来の1液無溶剤形接着剤より、初期接着強さに優れる
【用途】
・各種プラスチック・金属
・硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着
・ステンレス同士、またはステンレスと各種金属、硬質プラスチック類の接着
・初期接着強さを必要とする接着
・膨張係数の異なる硬質材同士の接着
・衝撃や振動を受けやすい部分の接着
・サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤の型番46851のページです。 型番46851に関する仕様情報を記載しております。
ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤
サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型
冷媒管保温材用接着剤
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
ボンドG350(軟質ビニル用)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格4,2784,3831,34815,2312,4282,244
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他透明その他その他透明
JANコード490149046851549014904685844901490049325490149044467049014900514724901490055593
トラスココード752-0476752-0484374-8227752-0450398-1258752-0441
質量(g)46246220016500.01941200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト