17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド多用途屋外用

通常単価(税別)
1,342
税込単価
1,476
通常出荷日:1日目

広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤。【特長】・エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901490054978
  • トラスココード
    752-0433
  • 質量(g)
    532
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系
  • 詳細色
    ライトグレー
  • 容量
    333ml
  • 内容量
    1缶

型番:

5497
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンクリート・金属・硬質プラスチック用 多用途屋外用の仕様

コンクリート・金属・硬質プラスチック用 多用途屋外用 イメージ

コンクリート・金属・硬質プラスチック用 多用途屋外用 イメージ

  • 混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れる。
  • 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性がある。
  • 各種被着材(石材、大型タイル、セラミックス、コンクリート、モルタル、金属など)の接着に最適。
  • 石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどない。

性状

粘度300~500Pa・s BS型、10r/min
色調ライトグレー
  • サイズ:Φ51×D320mm
  • 重量:532g

5497の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901490054978
トラスココード
752-0433
質量(g)
532
材質1
主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系
詳細色
ライトグレー
容量
333ml
内容量
1缶
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5497

内容量

最小発注数量
1缶
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤。
【特長】
・エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持つ
・健康住宅に対応
・耐水性があり、屋外で使用できる
・混合不要の1液常温硬化型で作業性に優れます
・弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります
・各種被着材(石材、大型タイル、セラミックス、コンクリート、モルタル、金属など)の接着に適します
・石材や各種塗装材(アルキッド樹脂系を除く)への汚染がほとんどありません
【用途】
・石材・タイル・コンクリート・金属の接着に
・コンクリートのひび割れ補修に
・内外装石材の接着(天然および人造)
・コンクリート・ブロック・金属などの接着
・内外装タイルの接着
・コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール
・石材打ち込み、PCa板の2次シール
・TM工法用の二次接着

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド多用途屋外用の型番5497のページです。 型番5497に関する仕様情報を記載しております。
ボンド多用途屋外用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド多用途屋外用
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード
ボンド木工用
ボンドG2002
ボンド SU200
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,3422,4282,4281914,1253,326
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他クリームその他その他
JANコード490149005497849014900514724901490051502490149010124549014904395774901490046744
トラスココード752-0433398-1258398-1282000-1287485-9758374-8201
質量(g)53219419472.0003400462
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト