17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

通常単価(税別)
15,231
税込単価
16,754
通常出荷日:1日目

耐熱性に優れる。【特長】・スプレー粒子が細かく、均一に塗布できる・初期接着強さに優れている・JISA5...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490444670
  • トラスココード
    752-0450
  • 質量(g)
    16500.0
  • 材質1
    主成分:クロロプレンゴム系
  • 粘度(mPa・s)
    160~260
  • 質量 
    16.5kg
  • 詳細色
    淡黄色
  • 容量
    15kg
  • 内容量
    1缶

型番:

44467
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木工建具用耐熱型接着剤 スーパーGスプレーZの仕様

木工建具用耐熱型接着剤 スーパーGスプレーZ イメージ

木工建具用耐熱型接着剤 スーパーGスプレーZ イメージ

  • スプレー粒子が細かく、均一に塗布できる。

性状

不揮発分18%
色調淡黄色

44467の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901490444670
トラスココード
752-0450
質量(g)
16500.0
材質1
主成分:クロロプレンゴム系
粘度(mPa・s)
160~260
質量 
16.5kg
詳細色
淡黄色
容量
15kg
内容量
1缶
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
44467

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,231
( 16,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れる。
【特長】
・スプレー粒子が細かく、均一に塗布できる
・初期接着強さに優れている
・JISA5549規格品
・JISF☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
【用途】
・木工・家具製作におけるメラミン化粧板・合板・パーティクルボードの接着
・メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤の型番44467のページです。 型番44467に関する仕様情報を記載しております。
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型
ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格15,2311912264,3832,6644,125
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他クリームクリームその他その他その他
JANコード490149044467049014901012454901490108244490149046858449014904470084901490439577
トラスココード752-0450000-1287000-1325752-0484752-0468485-9758
質量(g)16500.072.00072.00046212003400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト