17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドG2002 G20023

ボンドG2002

通常単価(税別)
4,125
税込単価
4,538
通常出荷日:1日目

溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプ。【特長】・圧着直後の初期接着強さに優れ、仮釘・仮押さ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490439577
  • トラスココード
    485-9758
  • 質量(g)
    3400
  • 材質1
    主成分:再生ゴム系
  • 質量 
    3.4kg
  • 詳細色
    黄土色
  • 容量
    3kg
  • 内容量
    1個

型番:

G20023
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボンド G2002の仕様

ボンド G2002 イメージ

ボンド G2002 イメージ

性状

  • 主溶剤:ノルマルヘキサン
  • サイズ:W168×D168×H216mm
  • 重量:3.4kg

G20023の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901490439577
トラスココード
485-9758
質量(g)
3400
材質1
主成分:再生ゴム系
質量 
3.4kg
詳細色
黄土色
容量
3kg
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G20023

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,125
( 4,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプ。
【特長】
・圧着直後の初期接着強さに優れ、仮釘・仮押さえが不要。
・ノビがよく、クシ目ベラでの塗布性に優れる。
・発泡ポリスチレンの接着に適した弾力性を持つ。
【用途】
・コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンドG2002の型番G20023のページです。 型番G20023に関する仕様情報を記載しております。
ボンドG2002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドG2002
ボンドG350(軟質ビニル用)
ボンド木工用
ボンド SU200
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンド 雨どい用
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格4,1252,2441913,326226424
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他透明クリームその他クリーム透明
JANコード490149043957749014900555934901490101245490149004674449014901082444901490112517
トラスココード485-9758752-0441000-1287374-8201000-1325447-4805
質量(g)3400120072.00046272.000133.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト