17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化

通常単価(税別)
2,251
税込単価
2,476
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。・接着箇所付近で白化現象や部品のくもりがないため、プラ...

詳細を確認

型番:

408-20N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

408-20Nの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
色詳細
ウルトラクリア
JANコード
6902545426953
トラスココード
453-6215
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
4~10
使用温度範囲(℃)
-55~100
固着時間(23℃)
20~30秒
メーカー型番
408
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)
20.8

絞り込み条件

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(g)

  • 粘度(mPa・s)

  • 使用温度範囲(℃)

  • 固着時間(23℃)

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
408-20N408-20N
関連

色詳細

JANコード

トラスココード

容量(g)

粘度(mPa・s)

使用温度範囲(℃)

固着時間(23℃)

メーカー型番

剪断強度

(N/mm2)

最小発注数量

-

ウルトラクリア
6902545426953
453-6215
20
4~10
-55~100
20~30秒
408
20.8
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,251
( 2,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。
・接着箇所付近で白化現象や部品のくもりがないため、プラスチックレンズ、プリズム、外観が気になる部品の接着に最適です。
・25637(460)と408-20N(408)は、色がウルトラクリアです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化の型番408-20Nのページです。 型番408-20Nに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明
ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルコクゴ
通常価格2,2511,716 -481 -882233 -1,800
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤接着剤1液タイプ
透明透明透明透明透明透明
主成分シアノアクリレート系シアノアクリレートシアノアクリレート系シアノアクリレート系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト