17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドアロンアルフア EXTRAスティック

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:1日目

倒れてもこぼれにくい容器設計。【特長】・スティックで細かい部分の塗布が可能・細かい部分もはみ出さずにつ...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490047932
  • トラスココード
    752-0409
  • 質量(g)
    18
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 仕様
    低粘度型
  • 容量
    2g
  • 内容量
    1個

型番:

4793
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボンドアロンアルフア EXTRA(スティックタイプ)の仕様

ボンドアロンアルフア EXTRA(スティックタイプ) イメージ

ボンドアロンアルフア EXTRA(スティックタイプ) イメージ

  • 瞬間接着剤。
  • サイズ:W84×D19×H190mm
  • 重量:18g

4793の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490047932
トラスココード
752-0409
質量(g)
18
材質1
主成分:シアノアクリレート系
固着時間(23℃)
5秒
仕様
低粘度型
容量
2g
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4793

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目

詳細情報

基本情報

倒れてもこぼれにくい容器設計。
【特長】
・スティックで細かい部分の塗布が可能
・細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール
・瞬間接着剤
【用途】
・金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフア EXTRAスティックの型番4793のページです。 型番4793に関する仕様情報を記載しております。
ボンドアロンアルフア EXTRAスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドアロンアルフア EXTRAスティック
ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンドアロンアルフア AGS-430
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格8706596591,019639486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490149004793249014900465534901490046126490149031701149014903211484901490305230
トラスココード752-0409335-7295335-0681374-8391447-4791000-1309
質量(g)182121364318

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト