17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

通常単価(税別)
1,522
税込単価
1,674
通常出荷日:1日目

【特長】・多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します【用途】・金属、ゴム...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 材質(主成分)
    シアノアクリレート系
  • JANコード
    4960202155907
  • トラスココード
    489-6106
  • 質量(g)
    36
  • 容量(g)
    20
  • 固着時間(23℃)
    3秒
  • 色詳細
    半透明
  • 仕様1
    高粘度型(ゼリー状)
  • 内容量
    1本

型番:

GEL-EX-20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GEL-EX-20の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
材質(主成分)
シアノアクリレート系
JANコード
4960202155907
トラスココード
489-6106
質量(g)
36
容量(g)
20
固着時間(23℃)
3秒
色詳細
半透明
仕様1
高粘度型(ゼリー状)
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GEL-EX-20

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522
( 1,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します
【用途】
・金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)の型番GEL-EX-20のページです。 型番GEL-EX-20に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)
アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロン AAアクセレレーター3 420ml
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成
通常価格1,5221,43021,0041,2051,3091,730
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤-
透明透明透明透明透明-
材質(主成分)シアノアクリレート系-----
JANコード496020215590749602020223154960202068702496020212490349602021424024960202915907
トラスココード489-6106451-9213447-4759222-8246121-9472868-7688
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト