17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

危険表示反射テープ No.9652

通常単価(税別)
2,6515,300
税込単価
2,9165,830
通常出荷日:1日目

黒色と黄色のストライプを印刷したフィルムに反射層をラミネートコートした基材を用いた粘着テープ。【特長】...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

No.9652 反射テープの仕様

外観

外観

テープ構造図

テープ構造図(テープ厚:0.115mm)

テープ性能

測定項目単位測定値
粘着力N/10mm5.00
タックボールNo.-
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 粘着力:90°ピールでの測定
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
90
4961068100810
470-3481
342.000
10
1個
45
4961068100803
470-3499
171.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
1日目
2,651
( 2,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

黒色と黄色のストライプを印刷したフィルムに反射層をラミネートコートした基材を用いた粘着テープ。
【特長】
・住宅用気密テープ、スプライス用テープ、半導体製造工程用ダイシングテープ、危険表示用の反射テープ
・反射率が高く、視覚感に優れる
【用途】
・工事現場、工場、駅などの危険表示用に
・暗部や夜間の安全表示にも使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険表示反射テープ No.9652のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険表示反射テープ No.9652
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
GT-251BK ガードテープ
GT-501BK ガードテープ
ガードテープ GT-502TR 20m巻
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
メーカーマクセルスリオンテック日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社東京硝子器械NEMOTO(根本特殊化学)
通常価格2,651-18,37317,52032,3008,50910,664
通常出荷日1日目1日目8日目8日目6日目1日目
文字内容(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)
トラ(イエロー/ブラック)グリーンブラックブラックトラ(イエロー/ブラック)グリーン
テープ長さ(m)1051001002010
テープ厚(mm)0.120.60.20.20.20.5
反射----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング