17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリントラインテープ(1色印刷)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリントラインテープ(1色印刷)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

50E-SDP11

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
・プラスチック芯を使用してます。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.12
色系統
レッド
粘着力
9.5N/10mm
JANコード
4976006152547
トラスココード
763-0816
引張強度
25N/10mm
表示内容
DANGER
色詳細
レッド
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト