17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)
通常単価(税別)
1,8202,096
税込単価
2,0022,306
通常出荷日:1日目

貼り付けるだけで簡単にすべり止め対策が行えるテープ。【特長】・アルミ基材の為、縞鋼板のような凸凹面への...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)の仕様

製品イメージ(ST-15)

製品イメージ(ST-15)

製品イメージ(ST-16)

製品イメージ(ST-16)

滑りやすい足元に強力すべり止め。

特長

  • 貼り付けるだけですべり止め対策が行える
  • 鉄やコンクリートにも施工可能
  • ST-15はアルミ基材のため、縞鋼板のような凸凹面への設置に適している
  • ST-15、ST-16は蛍光機能付き

蛍光機能の目安

  • 蛍光灯の室内照射時間2時間で約2時間識別可能
  • ※ 発行時間は照度、照射時間により異なります。
使用例

使用例

使用例

使用例

製品の詳細

  • すべり止めテープザラザラ 蓄光
  • サイズ:約幅50×5m巻
  • 重量:約295g
  • 表面材質:鉱物粒子/基材:アルミ アクリル系粘着剤
ST-15蓄光黄緑

ST-15蓄光黄緑

  • すべり止めテープザラザラ 蓄光ライン
  • サイズ:約幅50×5m巻
  • 重量:約260g
  • 表面材質:鉱物粒子/基材:PETアクリル系粘着剤
ST-16 ブラック/蓄光黄緑

ST-16 ブラック/蓄光黄緑

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

色詳細

最小発注数量
4968124209371
752-7250
基材:アルミ
イエローグリーン
4個
4968124209388
752-7268
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
イエローグリーン/ブラック
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096
( 2,306 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

貼り付けるだけで簡単にすべり止め対策が行えるテープ。
【特長】
・アルミ基材の為、縞鋼板のような凸凹面への施工に最適。
【用途】
・階段など足もとのすべり止め対策に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)
滑り止めテープ 14213
パイオラン ノンスリップテープ
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
蓄光ノンスリップテープ
ソフトすべり止めテープ
メーカーカーボーイセーフラン安全用品ダイヤテックステサノリタケコーテッドアブレーシブカーボーイ
通常価格1,820-11,7001,022 -7,5712,732 -1,500
通常出荷日1日目1日目6日目〜4日目1日目1日目
テープ幅(mm)501005050-50
テープ長さ(m)518251826
テープ厚(mm)10.80.161.1850.61
トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)ホワイトトラ(ブラック/イエロー)グリーン-
粘着力15N/20mm24N/25mm6.4N/10mm7.0N/10mm32N/25mm6.6N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング