17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノンスリップテープ(平面用)

ノンスリップテープ(平面用)
通常単価(税別)
1,9783,945
税込単価
2,1764,340
通常出荷日:1日目~4日目

平滑な面に適した滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙をはがして貼るだけの簡単施工・乾燥時間が不要な為、施...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

屋外・土足用ノンスリップ N-001の仕様

平面での使用に最適

平面での使用に最適

  • 色:ブラック
  • 幅:50、100mm
  • 長さ:5,000mm

※ コンクリートなど多孔質面で使用される場合は、下地処理剤「シーラントN3K」をご使用下さい。

基本構造・物性値

構造図

構造図

-基材ポリエステルフィルム
物性値重量(g/m2950
厚み(mm)0.80
抗張力(kg/25mm)35
粘着力(kg/25mm)2.0
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
100
4954425147290
437-5751
480.000
10
1個
50
4954425147283
437-5769
250.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,945
( 4,340 )
1日目
1,978
( 2,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

平滑な面に適した滑り止めテープ。
【特長】
・離ケイ紙をはがして貼るだけの簡単施工
・乾燥時間が不要な為、施工後すぐに滑り止め効果を発揮
・水がかかる場所でも利用可能
【用途】
・ビル、工場の出入り口
・工作機械やフォークリフト等のステップ部分に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ(平面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップテープ(平面用)
蓄光ノンスリップテープ
パイオラン ノンスリップテープ
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブダイヤテックスノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブテサ
通常価格1,978-2,732 -1,022 -3,290 -1,306 -7,571
通常出荷日1日目〜1日目6日目〜1日目1日目4日目
テープ長さ(m)52253318
テープ厚(mm)0.80.60.160.850.851.185
ブラックグリーンホワイトトラ(ブラック/イエロー)トラ(ホワイト/グリーン)トラ(ブラック/イエロー)
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力20N/25mm32N/25mm6.4N/10mm15N/25mm15N/25mm7.0N/10mm
よく一緒に購入される商品

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング