17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリコーン耐熱グリップテープ

シリコーン耐熱グリップテープ
通常単価(税別)
10,97420,553
税込単価
12,07122,608
通常出荷日:1日目

グリップ性付与に最適な耐熱粘着テープ。【特長】・シリコーンコーティングガラスクロスを基材とし、シリコー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

シリコーン耐熱グリップテープ:関連画像

ACH-6100の外観

シリコーン耐熱グリップテープ:関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.28mm、幅(規格品) : 25、50mm、長さ : 25m

  • ※ 上記以外の幅に関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ACH-6100、呼び厚 : 0.28mm、粘着力(N / 25mm) : 3、絶縁破壊 : 8kV、最高使用温度 : +200℃

  • ※ 上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
4582221602295
486-1698
10
1個
50
4582221602301
486-1701
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,974
( 12,071 )
1日目
20,553
( 22,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップ性付与に最適な耐熱粘着テープ。
【特長】
・シリコーンコーティングガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
・非常に優れたグリップ性、離型性、耐熱性あり。透明のPETセパレーター付き。
・グリップ性があり、滑りにくいテープ。表面がシリコーン樹脂のため、くっつきにくく付着防止効果あり。
・グリップ性、耐熱性に優れており、高温下でも使用可能です。
・耐熱性、耐薬品性、絶縁性に優れている。
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合している。
【用途】
・粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。
・フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。
・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ライン、剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン耐熱グリップテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クリップのグリップ
5
満足度:5.0
事務用のクリップを治具として使用する際に滑って挟めなかったのを、このグリップテープを貼ることで、すべり止め付きクリップと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン耐熱グリップテープ
シリコーンエンボステープ
蓄光ノンスリップテープ
ノンスリップテープ(平面用)
滑り止めテープ 14213
パイオラン ノンスリップテープ
メーカー中興化成工業中興化成工業ノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブセーフラン安全用品ダイヤテックス
通常価格10,974-39,969 -2,732 -1,978 -11,7001,022 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目〜
テープ長さ(m)2525251825
テープ厚(mm)0.280.70.60.80.80.16
ホワイトグレーグリーンブラックトラ(ブラック/イエロー)ホワイト
粘着力1.2N/10mm2N/10mm32N/25mm20N/25mm24N/25mm6.4N/10mm
連続使用温度(℃)200130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング