17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

通常単価(税別)
18,275
税込単価
20,103
通常出荷日:1日目

【特長】・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えた...

詳細を確認

型番:

TN100GAGV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TN100GAGVの仕様・寸法情報

厚み(μm)
162
幅(mm)
90
長さ(m)
30
クリア
基材
ポリエチレン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
17.9N/25mm
色詳細
透明
JANコード
4589980121333
トラスココード
758-3079
質量(g)
720
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN100GAGV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,275
( 20,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです
・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません
【用途】
・工場AGV(無人搬送車)ラインの保護
・めくれの保護

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用の型番TN100GAGVのページです。 型番TN100GAGVに関する仕様情報を記載しております。
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
超親水フィルム
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ
メーカータカハラコーポレーション中川ケミカル日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格18,2756,47426,76432,26270,58831,045 -
通常出荷日1日目6日目1日目6日目5日目在庫品1日目
厚み(μm)16275120608060
幅(mm)9012201020500500500
長さ(m)30150200100100
クリアクリアホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリエチレン系ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング