17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

通気性粘着テープ

通気性粘着テープ
通常単価(税別)
2,17214,497
税込単価
2,38915,947
通常出荷日:1日目~4日目

ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を部分塗工し通気性を持たせたテープ。【特長】・空気や水蒸気を通す通...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

通気性粘着テープ:関連画像

TBAT-502の外観

通気性粘着テープ:関連画像

通気性について

仕様
使用温度範囲:0~60℃(粘着剤)
フラジール通気度:150cc/cm2/sec

材質

  • 基材:ポリエステル系不織布
  • 粘着剤:ゴム系
品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TBAT-252 ホワイト 25×20 0.13 59
TBAT-502 ホワイト 50×20 0.13 118
TBAT-1802 ホワイト 180×20 0.13 424

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
180
4989999342307
751-1451
424.000
10
1個
25
4989999342284
751-1469
59.000
10
6個
50
4989999342291
751-1477
118.000
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,497
( 15,947 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
4,231
( 4,654 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を部分塗工し通気性を持たせたテープ。
【特長】
・空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
【用途】
・簡易フィルター代わりに。
・換気扇や網戸などの補修に。
・充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に。
・芳香剤の固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

通気性粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通気性粘着テープ
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)
ダクトクロス 手切れ・強粘着
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
アルミ箔基材片面テープ
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
メーカートラスコ中山トラスコ中山光洋化学光洋化学共同技研化学オカモト
通常価格2,172-2,306 -7297952,617953
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
テープ長さ(m)205020-5020
テープ厚(mm)0.150.160.18-0.160.17
手で切れる-
最高使用温度(℃)60(粘着剤)120℃80-120℃40
最低使用温度(℃)00℃-10-0℃5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング