17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルフィルム粘着テープ

ポリエステルフィルム粘着テープ

通常単価(税別)
1,4903,016
税込単価
1,6393,318
通常出荷日:1日目

スプライシングに最適なポリエステル粘着テープ。【特長】・黒色ポリエステルフィルムを基材とし、シリコーン...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    55
  • 長さ (m)
    33
  • ブラック
  • 基材
    ポリエステル系
  • 粘着力
    2.8N/10mm
  • 色詳細
  • 粘着剤詳細
    シリコーン系
  • 引張強度
    138N/10mm
  • 連続使用温度 (℃)
    130
  • 切断方法
    カッターが必要
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

ポリエステルフィルム粘着テープ:関連画像

ACH-5201Aの外観

ポリエステルフィルム粘着テープ:関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.055mm、幅(規格品) : 25、50、100mm、長さ : 33m

  • ※ 上記以外の幅に関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ACH-5201A、呼び厚 : 0.055mm、引張強さ : 83N / 6mm、伸び : 54%、粘着力 180℃剥離 : 7.1N / 25mm、絶縁破壊電圧基材のみ : 5.9kV、最高使用温度 : +130℃

  • ※ 上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
4582221602257
486-1655
10
4個
50
4582221602264
486-1663
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目
3,016
( 3,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプライシングに最適なポリエステル粘着テープ。
【特長】
・黒色ポリエステルフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・耐熱、絶縁、耐薬品性に優れており、各種マスキングに最適です。
・目につきやすくセンサーにも反応する、黒色。
【用途】
・高温環境下でのマスキング。
・絶縁させたい箇所でのマスキング。
・シリコーンコーティング製品への粘着力にも優れ、離型紙のつなぎにも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルフィルム粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルフィルム粘着テープ
金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
表面保護フィルム
SPVテープ(金属板用・環境対応品)
粗面用強着保護テープ AP103
メーカー中興化成工業日東電工日東電工スミロン日東電工日東電工
通常価格1,490-1,829 -26,76437,832 -1,899 -12,240 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
厚み(μm)55120120650.0663
長さ(m)33505010010050
ブラックホワイトホワイトブルー・ライトブルークリアクリア
基材ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着力2.8N/10mm3.00N/20mm1.5N/10mm1.1N/25mm1.3N/10mm1.28N/10mm、3.2N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング