ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3M 防水気密テープ

通常単価(税別)
5,262
税込単価
5,788
通常出荷日:1日目

曲面の追従性に優れた防水気密テープ。【特長】・特殊オレフィンフィルム基材により、曲面、凹凸へのなじみが...

詳細を確認

型番:

8067-101X22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8067-101X22の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
101
テープ長さ(m)
22.8
テープ厚(mm)
0.25
ホワイト
基材
EVA
粘着力
15N/25mm
引張強度
33N/10mm
JANコード
0051115316203
トラスココード
470-4151
材質1
基材:EVA樹脂
材質2
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)
-20~50
タイプ
片面
引張強度(N/10mm)
33
粘着力(N/25mm)
15
色詳細
乳白色
最高使用温度(℃)
50
切断方法
カッターが必要

商品情報

伸ばして貼れる防水気密テープ

8067 - 50X22の外観

8067 - 50X22の外観

防水気密テープ8067(窓枠、パイプ回りの防水処理用、101mm×22.8m)

防水気密テープ8067(窓枠、パイプ回りの防水処理用、101mm×22.8m)

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
8067 50×2250.8×22.80.25505
8067 101×22101.0×22.80.251010

型番リスト

表示件数
型番
8067-101X22

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/25mm)

最小発注数量
101
0051115316203
470-4151
基材:EVA樹脂
粘着剤:アクリル系
33
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,262
( 5,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

曲面の追従性に優れた防水気密テープ。
【特長】
・特殊オレフィンフィルム基材により、曲面、凹凸へのなじみがよく、高い止水効果を発揮。
・貼った後で縮まないので浮きの発生がない。
【用途】
・建築物曲面部の止水・防水。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 防水気密テープの型番8067-101X22のページです。 型番8067-101X22に関する仕様情報を記載しております。
3M 防水気密テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 防水気密テープ
AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)
全天テープ No.6931 防水・気密テープ
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
メーカースリーエムジャパンオカモト日東電工nitomsnitoms共同技研化学
通常価格5,26220,220 -3,1471,140 -1,167 -902
通常出荷日1日目7日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)22.82020202020
テープ厚(mm)0.250.1950.40.180.230.31
ホワイトブラックブラックブラックブラックブラック
基材EVAポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着力15N/25mm30N/25mm7.2N/10mm30N/25mm30N/25mm12N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング