17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)

通常単価(税別)
8961,813
税込単価
9861,994
通常出荷日:1日目~4日目

建築用ブチルゴム系防水テープ。【特長】・気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れている。・様々な被...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)の仕様

04989

04989 イメージ

04989 イメージ

性状

支持体ポリエチレン不織布
粘着剤ブチルゴム
厚み0.4mm

型番リスト

表示件数
関連

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
50
4901490049899
485-9553
665
-
-
5個
75
4901490049905
485-9561
1100
基材:ワリフ
粘着剤:ブチルゴム系
5個
100
4901490049912
485-9570
1500.000
基材:ワリフ
粘着剤:ブチルゴム系
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
1日目
1,347
( 1,482 )
4日目
1,813
( 1,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

建築用ブチルゴム系防水テープ。
【特長】
・気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れている。
・様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示す。
【用途】
・合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。
・板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。
・サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。
・透湿防水シートの貼り合わせに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)
ボンド 気密防水テープ WF420A
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
建築用ブチルゴム系防水テープ VF414Z(片面タイプ)
メーカーコニシコニシコニシ光洋化学共同技研化学コニシ
通常価格896-1,9811,264856902896 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.40.50.260.230.310.4
両面タイプ-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
基材ポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング