ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

農業用PO補修用テープ ハウス救急番

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:1日目

農ビ/農POの補修用の補修テープ ハウス救急番。【特長】・優れた耐侯性と耐水性。・手切れ性のあるポリエ...

詳細を確認

型番:

417
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

417の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.17
手で切れる
最高使用温度(℃)
40
最低使用温度(℃)
5
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.3N/10mm
色詳細
透明(乳白色)
JANコード
4547691655127
トラスココード
356-2298
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/25mm)
8.2
粘着力(N/10mm)
3.3
基材詳細
ポリエチレン織布
質量(g)
256
RoHS?
10
-
-

商品情報

補修テープ ハウス救急番の詳細

補修テープ ハウス救急番 商品イメージ

補修テープ ハウス救急番 商品イメージ

補修テープ ハウス救急番の仕様

基材粘着剤粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)
PE織物アクリル系8.2170.0
型番カラー厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
417透明(乳白色)0.178020
  • ※ 上記の数値は当メーカー試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
417
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

農ビ/農POの補修用の補修テープ ハウス救急番。
【特長】
・優れた耐侯性と耐水性。
・手切れ性のあるポリエチレンクロスを使用。
【用途】
・農業用ビニール、農業用ポリオレフィンフィルムの補修用に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業用PO補修用テープ ハウス救急番の型番417のページです。 型番417に関する仕様情報を記載しております。
農業用PO補修用テープ ハウス救急番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
ダクトテープ 48mm×50m
アルミ箔基材片面テープ
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
スーパーアルミテープVH
ダクトクロス 手切れ・強粘着
メーカーオカモトテサ共同技研化学光洋化学共同技研化学光洋化学
通常価格9531,6202,617770856659
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)804850-5050
テープ長さ(m)205050-2020
テープ厚(mm)0.170.180.16-0.20.18
手で切れる-
最高使用温度(℃)4080120℃-120℃80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング