17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

粘着テープ 冷媒配管保護用

通常単価(税別)
389743
税込単価
428817
通常出荷日:1日目

【特長】・薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PVC

規格表

粘着テープ 冷媒配管保護用 規格表1

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
0.2
4518301054524
761-3491
244.000
10個
25
0.18
4518301056474
761-3547
105.000
10個
50
0.18
4518301056146
761-3555
213.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
1日目
389
( 428 )
1日目
730
( 803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
【用途】
・冷媒配管保護用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着テープ 冷媒配管保護用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアコン配管保護
4
満足度:4.0
エアコンの配管保護に使用しました。 テープの厚みもあり、粘着付きなので張りやすかったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着テープ 冷媒配管保護用
非粘着テープ 冷媒配管保護用
配管識別テープ 反射テープ(アクリル系フィルム)
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ
牧草用ラップフィルム補修用 MD-20
メーカー因幡電機産業因幡電機産業日本緑十字社オカモトオカモトダイヤテックス
通常価格389-367 -980 -95321,78827,256
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目7日目4日目〜
テープ長さ(m)2018-202025
色詳細アイボリーアイボリー----
材質1基材:ポリ塩化ビニル(PVC)PVC----
材質2粘着剤:-粘着剤:-----
基材詳細基材:PVC基材:PVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング