17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネオピタテープ(R)

通常単価(税別)
387553
税込単価
426608
通常出荷日:1日目

【特長】・非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。・作業中に誤っ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PVC

規格表

ネオピタテープ(R) 規格表1

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
4518301056115
761-3563
158.000
5個
75
4518301056726
761-3571
238.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
1日目
553
( 608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
・作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
・手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
【用途】
・配管保護をのり無しのローコストで施すために。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオピタテープ(R)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアコン配管保護
5
満足度:5.0
こういったテープは初めて使ったのですが問題なく配管に巻くことができました。非粘着テープですがすぐに剥がれることもなく末端...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコン配管の結束
5
満足度:5.0
他メーカのように力を入れて巻いても滑って剥がれにくいです。テープのように張り付くわけではないので簡単にはがせますが、例え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオピタテープ(R)
スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ
スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
自己融着テープ No.66
自己融着テープ No.11 J2540
メーカー因幡電機産業スリーエムジャパンスリーエムジャパン日東電工日東電工nitoms
通常価格387-11,2634,4002,9503,404 -2,328 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)1893101510
テープ厚(mm)0.120.31.650.50.50.5
色詳細アイボリー-----
材質1基材:PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング