ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • ツヤ有無

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

厚手光沢アルミテープ

厚手光沢アルミテープ J3302
通常単価(税別)
1,084
税込単価
1,192
通常出荷日:1日目

厚手タイプの光沢アルミテープ。【特長】・空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢...

詳細を確認
  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

型番:

J3302
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J3302の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.13
基材
アルミ箔
最高使用温度(℃)
80℃
最低使用温度(℃)
10℃
粘着剤
アクリル系
粘着力
21.7N/25mm
シルバー
JANコード
4904140793029
トラスココード
497-6487
ツヤ有無
あり
基材詳細
軟質アルミ箔
引張強度
98.1N/20mm
質量(g)
210
-
-

商品情報

製品仕様

厚手光沢アルミテープ:関連画像

構造図(軟質アルミ箔/アクリル系粘着剤/はくり紙)

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J33020.135010シルバー

型番リスト

表示件数
型番
J3302

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

ツヤ有無

質量

(g)

最小発注数量
50
4904140793029
497-6487
あり
210
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚手タイプの光沢アルミテープ。
【特長】
・空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ。
【用途】
・流し台など水廻りのすき間シールに最適。
・金属屋根、外壁などの防水・補修に最適。
・空調ダクトの補修に最適。

ご注意

  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厚手光沢アルミテープの型番J3302のページです。 型番J3302に関する仕様情報を記載しております。
厚手光沢アルミテープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q光沢のないタイプはありますか?
A
厚手アルミテープが光沢のないタイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手光沢アルミテープ
厚手アルミテープ
光沢アルミテープ(シルバー)
厚手ステンレステープ P-12
スリオン アルミテープ
9m アルミテープ(耐熱)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsマクセルスリオンテックエスコ
通常価格1,0841,251 -764 -2,0901,151 -2,560 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
テープ長さ(m)1010105-9
テープ厚(mm)0.130.130.10.120.10.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔ステンレス箔アルミ箔アルミ箔
最高使用温度(℃)80℃80℃80℃80300316
最低使用温度(℃)10℃10℃10℃-20-30-54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング