ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面導電性テープ CN4490

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目

【特長】・ニッケルメッキポリエステル不織布の両面に導電性粘着剤を塗布した導電性両面テープです・厚みが薄...

詳細を確認

型番:

CN4490-B5
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN4490-B5の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
粘着力
3.9N/10mm
ブラック
JANコード
4562434370068
トラスココード
479-9640
色詳細
グレー
引張強度
4.9N/10mm
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CN4490-B5
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルメッキポリエステル不織布の両面に導電性粘着剤を塗布した導電性両面テープです
・厚みが薄く柔軟性に優れるため、凹凸への追従性に優れます
・不織布基材があるため取り扱いが容易です
・薄いため、狭い隙間にもご利用いただけます
・薄手のテープの中では粘着力が高く、信頼性に優れます
【用途】
・可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに
・凹凸のある部分への貼り込み用に
・せまいすき間部分での貼り合わせに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面導電性テープ CN4490の型番CN4490-B5のページです。 型番CN4490-B5に関する仕様情報を記載しております。
両面導電性テープ CN4490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面導電性テープ CN4490
No.7092 熱伝導性 両面テープ
No.7090 熱伝導性 両面テープ
No.7091 熱伝導性 両面テープ
カーペット用強弱両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカースリーエムジャパン寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所nitomsスリーエムジャパン
通常価格1,52026,13690,19637,336820 -530
通常出荷日1日目在庫品1日目12日目10日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.050.1250.1250.1080.291.1
テープ幅(mm)1821010104012
テープ長さ(m)0.257202020151
粘着力3.9N/10mm10.90N(1111gf)幅20mm14.12N(1440gf)幅20mm12.20N(1245gf)幅20mm7.2/18.2N/20mm32N/10mm
ブラックホワイトホワイトクリア(透明)ブルーホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング