ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M シールドキット

通常単価(税別)
106,15199,898
税込単価
116,766109,888
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・様々なEMC対策製品が入ったセット品です。【用途】・設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MARK4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MARK4の仕様・寸法情報

単品/パック
単品
JANコード
4547452026630
トラスココード
479-9721
質量(g)
3600.0
商品タイプ
シールドキット
仕様
【セット内容】No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MARK4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,15199,898
( 109,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
【用途】
・設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M シールドキットの型番MARK4のページです。 型番MARK4に関する仕様情報を記載しております。
3M シールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M シールドキット
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
3M 電磁ガードシールドスリーブ
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格106,1511,9572,0879137,268 -1,516 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
単品/パック単品単品単品単品単品単品
JANコード4547452026630457334278338345624343700514562434370402--
トラスココード479-9721855-9363479-9364479-9208--
質量(g)3600.010020.000160.000--
商品タイプシールドキットシート粘着テープ粘着テープ備品粘着テープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング