ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

銅箔導電性テープ CU-35C

銅箔導電性テープ CU-35C CU-35C-B5
通常単価(税別)
907
税込単価
998
通常出荷日:1日目

厚み方向・面方向に高い導電性を得ることが可能な導電性テープ。【特長】・0.035mmの銅箔に導電性粘着...

詳細を確認

型番:

CU-35C-B5
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CU-35C-B5の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.07
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
基材
銅箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.5N/10mm
引張強さ
55N/10mm
UL510規格(難燃性)
認定あり
ブラウン系
単品/パック
単品
商品コード
導電性片面銅箔テープ CU-35C
JANコード
4562434370013
トラスココード
479-9658
質量(g)
28.000
材質2
粘着剤:アクリル系導電性
色詳細
茶褐色
商品タイプ
粘着テープ
材質1
基材:銅箔
仕様
UL規格対応(File E59505)
RoHS?
10

商品情報

​モ​ニ​タ​ー​部​分​の​静​電​気​対​策が可能な導電性テープ

導電性テープの外観

CU-35C-B5

色 : 茶褐色
幅×長さ : 182×257mm
厚み : 0.07mm
質量 : 28g

型番リスト

表示件数
型番
CU-35C-B5
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚み方向・面方向に高い導電性を得ることが可能な導電性テープ。
【特長】
・0.035mmの銅箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです総厚
・0.07mmのテープです
・ハンダ付けが可能
・優れた熱エージング特性
・高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能
【用途】
・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化
・モニター部分の静電気対策

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅箔導電性テープ CU-35Cの型番CU-35C-B5のページです。 型番CU-35C-B5に関する仕様情報を記載しております。
銅箔導電性テープ CU-35Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シーリング
4
満足度:4.0
コントロールボックスに後付けでシーリング。 テープ付きでボックス側の素材選ばないので便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅箔導電性テープ CU-35C
導電性片面銅箔テープ CU-35C
錫メッキ銅箔導電性テープ 1183
エンボス銅箔導電性テープ 2245
3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ
NO.8701 導電性銅箔テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンマクセルスリオンテック
通常価格9071,8163,8401,7664,5153,116 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.070.070.070.10.070.08
テープ幅(mm)18219182182182-
テープ長さ(m)0.25730.2570.2570.25720
基材銅箔銅箔銅箔銅箔銅箔銅箔
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング