17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
通常単価(税別)
4,44912,514
税込単価
4,89413,765
通常出荷日:1日目~4日目

ガラスクロス製の絶縁テープ。【特長】・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープ。・銅を腐食しにくい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープ

ガラスクロス電気絶縁テープ No.69の外観

粘着力 : 4.4N / 10mm、引張強度 : 310N / 10mm
難燃性(UL510)
材質(基材) : ガラスクロス、粘着剤 : 熱硬化型シリコーン系

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
69 66×550.1882
69 99×550.18123
69 1212×550.18164
69 2525×550.18342

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
4562434370174
479-9488
10
1個
9
4562434370181
479-9496
10
1個
12
4562434370198
479-9461
10
1個
25
4562434370204
479-9470
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,449
( 4,894 )
4日目
6,597
( 7,257 )
1日目
8,664
( 9,530 )
1日目
12,514
( 13,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラスクロス製の絶縁テープ。
【特長】
・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープ。
・銅を腐食しにくい粘着剤を使用。
・熱硬化させることでより強固に接着。
【用途】
・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。
・耐熱電線の絶縁・保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
補強金具絶縁用
3
満足度:3.0
基板に取り付ける補強金具へ、絶縁目的で購入しました。 幅が補強金具と同じだったため、そのまま貼れてよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
ポリエステル電気絶縁テープ No.1350
ポリエステル電気絶縁テープ No.74
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,449-10,735 -2,884 -7,191 -414 -2,833 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.180.180.1780.180.060.02
テープ長さ(m)555554.854.86666
基材ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスポリエステルポリエステル
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系ゴム系
粘着力4.4N/10mm3.3N/10mm3.3N/10mm3.3N/10mm3.3N/10mm2.2N/10mm
よく一緒に購入される商品

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング