ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

絶縁&シーリングラップ 3mタイプ 1540599
通常単価(税別)
1,613
税込単価
1,774
通常出荷日:1日目

圧力がかかっている状態での応急補修が可能な補修/防食テープ。【特長】・自己融着タイプの黒色シリコーンテ...

詳細を確認

型番:

1540599
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1540599の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚(mm)
0.5
最高使用温度(℃)
260
最低使用温度(℃)
-54
ブラック
JANコード
0079340001305
トラスココード
480-1288
基材詳細
基材:シリコーンゴム
引張強度
4.8N/10mm
質量(g)
51
絶縁破壊強度
15.7kV/mm

商品情報

絶縁&シーリングラップ 3mタイプの詳細例

ホース補修

ホース補修

ホース補強

ホース補強

絶縁&シーリングラップ 3mタイプの仕様

  • 使用温度範囲:-54~+260℃
  • 絶縁破壊強度:15.7kV/mm
  • 色:ブラック
  • 幅:25mm
  • 長さ:3m
  • 厚さ:0.5mm
  • 引張強度:4.8N/10mm
  • 材質:基材:シリコーンゴム
  • 質量/質量単位:51g
  • 生産国:アメリカ

型番リスト

表示件数
型番
1540599
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613
( 1,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

圧力がかかっている状態での応急補修が可能な補修/防食テープ。
【特長】
・自己融着タイプの黒色シリコーンテープ。
・紫外線や塩水、燃料、酸への耐性がある製品。
・テープが自己融着するので、簡単に誰でも作業可能。
【用途】
・延長コードや継ぎ手の接続、配管やゴムホースの漏れ補修に使用。
・工具の持ち手の補修/台車の持ち手の滑り止め等に使用。
・ホースや電気コードの修理に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁&シーリングラップ 3mタイプの型番1540599のページです。 型番1540599に関する仕様情報を記載しております。
絶縁&シーリングラップ 3mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムホースの漏れに使った時、圧力はどれ位持ちますか?
A
耐圧性は下地の状態や穴の大きさにもよりますが、2mmの穴が空いた水道用のゴムホースの場合、約0.2MPa以下です。ただ、巻く回数により変わってきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁&シーリングラップ 3mタイプ
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
25mmx5mビニール補修テープ
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
メーカーヘンケルエスコスリーエムジャパンエスコマクセルスリオンテック光洋化学
通常価格1,6133,24170568061,090770
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)25505025.450-
テープ長さ(m)331.5550-
テープ厚(mm)0.50.210.120.130.1-
最高使用温度(℃)26025012070130-
最低使用温度(℃)-54-50-50-20-10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング