ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自己融着性絶縁テープ フィットテープ

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:1日目

【特長】・鉛フリータイプです・高い絶縁特性を持っています・内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン...

詳細を確認

型番:

FIT-TAPE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FIT-TAPEの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.5
ブラック
JANコード
4901690728273
トラスココード
217-2798
引張強度
19.6N/20mm
絶縁破壊電圧
28kV/mm
商品タイプ
粘着テープ
切断方法
カッターが必要
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FIT-TAPE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです
・高い絶縁特性を持っています
・内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です
・低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています
・耐オゾン亀裂、耐老化性をもち、耐候性に優れています
【用途】
・ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着性絶縁テープ フィットテープの型番FIT-TAPEのページです。 型番FIT-TAPEに関する仕様情報を記載しております。
自己融着性絶縁テープ フィットテープのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
電気工事に
5
満足度:5.0
使いやすい為、リピートして使用しております。 色違いで何色かあるとさらにいいです。
0人が参考にしています。
配管の水漏れ防止に使用
4
満足度:4.0
配管の接続部からポタポタと水漏れしていたのでこのテープを巻きました。いまのところ3ヵ月は水漏れありません。
0人が参考にしています。
配線保護
4
満足度:4.0
古河のものよりも使いやすい印象(新しいから?) 融着後の具合はまだ貼り付けてから時間がたっていないため分かりません。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
一般作業
5
満足度:5.0
自己融着性なので時間経過で隙間を埋める性質に期待して屋外ケーブルの絶縁目的に使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色
スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ
ブチル テープ 8626
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
ニトムズ 自己融着テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン古藤工業nitoms
通常価格5194,62811,8433,659352309
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
テープ幅(mm)2050.8256.42019
テープ長さ(m)10399.14102
テープ厚(mm)0.51.650.33.20.50.5
ブラックブラックグレーブラックブラックブラック
JANコード4901690728273451900114053149016909964674901690363252--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング