ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ耐炎耐アークテープ 77

通常単価(税別)
7,697
税込単価
8,467
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。・高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断しま...

詳細を確認

型番:

771-1/2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

771-1/2の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.76
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
6
ブラック
引張強度
79N/10mm
単品/パック
単品
商品コード
スコッチ 耐炎・耐アークテープ 77
JANコード
0051128603321
トラスココード
762-6291
使用温度(耐熱温度)(℃)
-18以上
仕様
規格:UL-94 V-0
切断方法
カッターが必要
色詳細
ブラック
詳細タイプ
非粘着タイプ
質量(g)
220
材質1
基材:ポリ塩化ビニール樹脂
連続使用温度
90℃
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
771-1/2
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,697
( 8,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
・高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
・管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
【用途】
・ケーブルの耐炎、耐アーク保護。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ耐炎耐アークテープ 77の型番771-1/2のページです。 型番771-1/2に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ耐炎耐アークテープ 77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ耐炎耐アークテープ 77
ガラスクロス粘着テープ No.541S
P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ
ガラスクロステープ 69J
耐熱ガラスクロステープ 69J
ガラスクロス粘着テープ No.188UL
メーカースリーエムジャパン寺岡製作所日東電工アメリカ(旧パーマセル)スリーエムジャパンアズワン日東電工
通常価格7,6971,89478,1811,9932,3204,370 -
通常出荷日1日目8日目7日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.760.180.1910.190.20.18
テープ幅(mm)381925.41919-
テープ長さ(m)63033101033
ブラックホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
引張強度79N/10mm245.16323N/10mm200N/10mm200N/10mm600N/19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング