17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

スリーエムジャパン 両面粘着テープ【1~2個入り】

スリーエムジャパン 両面粘着テープ
通常単価(税別)
7323,095
税込単価
8053,405
通常出荷日:1日目

自動車メーカーが車両生産工程で使用している粘着両面テープ。【特長】・耐候性に優れ、高い接着力とシール性...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐​候​性​に​優​れ​、​高​い​接​着​力​と​シ​ー​ル​性​を​長​期​間​に​渡​っ​て​維​持

7108 15 AAD(グレー)の外観

7108 15 AAD(グレー)の外観

7112 15 AAD(グレー)の外観

7112 15 AAD(グレー)の外観

7116 12 AAD(グレー)の外観

7116 12 AAD(グレー)の外観

7120 15 AAD(グレー)の外観

7120 15 AAD(グレー)の外観

7130 12 AAD(白)の外観

7130 12 AAD(白)の外観

7140 12 AAD(白)の外観

7140 12 AAD(白)の外観

材質
基材 : アクリルフォーム、粘着剤 : アクリル系

品番粘着力(N/10mm)
710812.6
711214.9
711616.1
712017.4
713021.2
714025.3
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
7108 10 AADグレー10×100.895
7108 12 AADグレー12×100.8110
7108 15 AADグレー15×100.8130
7108 20 AADグレー20×100.8170
7108 25 AADグレー25×100.8205
7108 30 AADグレー30×100.8245
7112 12 AADグレー12×101.2140
7112 15 AADグレー15×101.2170
7112 20 AADグレー20×101.2220
7112 25 AADグレー25×101.2270
7112 30 AADグレー30×101.2320
7116 12 AADグレー12×51.6100
7120 12 AADグレー12×52.0120
7120 15 AADグレー15×52.0145
7130 12 AAD12×33.0110
7140 12 AAD12×34.0140

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

色詳細

最小発注数量
0.8
10
10
12.6N/10mm
ブラック
4547452446056
471-4423
95.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
8個
0.8
10
10
12.6N/10mm
ブラック
4547452446056
471-4423
95.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
24個
0.8
15
10
12.6N/10mm
ブラック
4547452446032
471-4393
130
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
0.8
20
10
12.6N/10mm
ブラック
4547452446025
475-3577
170
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
0.8
30
10
12.6N/10mm
ブラック
4547452446001
471-4253
245.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
6個
1.2
12
10
14.9N/10mm
ブラック
4547452445998
475-3593
140
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
1.2
15
10
14.9N/10mm
ブラック
4547452445981
471-4261
170
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
1.2
20
10
14.9N/10mm
ブラック
4547452445974
471-4211
220
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
1.2
25
10
14.9N/10mm
ブラック
4547452445967
475-3607
270.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
6個
1.2
30
10
14.9N/10mm
ブラック
4547452445950
475-3615
320.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
6個
2
6
5
17.4N/10mm
ブラック
4547452446070
475-3658
120.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12パック

2個入り

2
9
5
17.4N/10mm
ブラック
4547452446087
475-3666
175.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12パック

2個入り

2
12
5
17.4N/10mm
ブラック
4547452445943
475-3631
120.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
2
15
5
17.4N/10mm
ブラック
4547452445936
475-3640
145.000
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
グレー
12個
4.0
12
3
25.3N/10mm
ホワイト
4549395040797
475-3682
140
基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
1日目
732
( 805 )
1日目
1,121
( 1,233 )
1日目
1,473
( 1,620 )
1日目
2,229
( 2,452 )
1日目
1,208
( 1,329 )
1日目
1,536
( 1,690 )
1日目
2,079
( 2,287 )
1日目
2,588
( 2,847 )
1日目
3,095
( 3,405 )
1日目
1,121
( 1,233 )
1日目
1,696
( 1,866 )
1日目
954
( 1,049 )
1日目
1,189
( 1,308 )
1日目
1,059
( 1,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車メーカーが車両生産工程で使用している粘着両面テープ。
【特長】
・耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持。
・自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ。
・柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れる。
・切断にはカッターが必要。
【用途】
・自動車外装部品固定に最適。
・サイドモール、バンパーモール、バンパープロテクターの接着に最適。
・各種内外装部品やアクセサリーなどの接着に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーエムジャパン 両面粘着テープのレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
接着力も強力で使いすく両面テープはいつもこれを使っています。
1人が参考にしています。
簡易的な基板固定
5
満足度:5.0
粘着力が高く、剥がした際にあとも残らず使いやすいです。 納期も早く助かりました。
1人が参考にしています。
狭い箇所の部品固定用
5
満足度:5.0
幅が狭い両面テープを探していて、ちょうどこれがぴったりでした。 粘着力も強力で満足いくものです。 テープの厚みもちょうど...もっと読む
0人が参考にしています。
固定用に
4
満足度:4.0
ステーなどの固定に。 短納期でとても助かります。 粘着性も問題なく使いやすいです。
0人が参考にしています。
CNCルーターテーブルの仮固定
5
満足度:5.0
テープの接着剤の品質が安定しており、剥がし跡も残らず安心して使える製品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーエムジャパン 両面粘着テープ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明
ハイタック両面接着テープ
超強力なのにあとからはがせる両面テープ
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格732-293 -1,845 -953 -669 -2,003
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
基材アクリルPET不織布アクリルポリエチレンアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング