17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

両面テープ 透明タイプ 基材レス

両面テープ 透明タイプ 基材レス
通常単価(税別)
2,1695,420特別価格
税込単価
2,3865,962特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

透明性と耐熱性にすぐれる両面テープ 。【特長】・揮発ガス分は超微量。・高い接着性を有している。・加工性...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性に優れた透明度の高い両面テープ

両面テープ HJ-3160W/HJ-9150W

高い接着性を有しており、加工性、作業性にも優れている。

両面テープ HJ-3160W/HJ-9150Wの構造

HJ-3160Wの構造

HJ-3160Wの構造図

PETはく離ライナー、アクリル系粘着剤、ポリエステルフィルム、アクリル系粘着剤、PETはく離ライナーの五層構造。テープ厚: 0.1mm。
※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

HJ-9150Wの構造

HJ-9150Wの構造図

PETはく離ライナー、アクリル系粘着剤、PETはく離ライナーの三層構造。テープ厚: 0.05mm。
※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用温度範囲(℃)

テープカット条件

粘着力(N/25mm)

切断方法

RoHS?最小発注数量
20
5.4N/10mm
クリア(透明)
4953871103737
470-4665
84.000
基材:ポリエステルフィルム
80
切断にはカッターが必要
13.5
カッターが必要
10
2個
50
5.4N/10mm
クリア(透明)
4953871103744
470-4673
210.000
基材:ポリエステルフィルム
-
-
-
カッターが必要
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169
( 2,386 )
1日目
5,4205,161
( 5,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

透明性と耐熱性にすぐれる両面テープ 。
【特長】
・揮発ガス分は超微量。
・高い接着性を有している。
・加工性、作業性にすぐれる。
【用途】
・ガラスの貼り合わせ用。
・液晶モジュール部材の固定。
・電子部品固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面テープ 透明タイプ 基材レスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q基材のあるタイプはありますか?
A
HJ-3160W(ポリエステルフィルム)でご用意してます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ 透明タイプ 基材レス
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
分子勾配膜基材レス両面テープ
KGK 不織布基材両面テープ
両面テープ(不織布基材)
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
メーカー日東電工日東電工共同技研化学共同技研化学エスコ日東電工
通常価格2,169-2,800 -414 -224 -355 -2,227 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.050.10.050.130.160.15
テープ長さ(m)20202020-50
基材ポリエステルポリエステル基材レス不織布不織布ポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング