17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スコッチ カーペット用 両面テープ

通常単価(税別)
6701,210
税込単価
7371,331
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。【用途】・カーペットの接着に。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
4547452879427
436-0818
10
10個
30
4547452879434
436-0826
10
3個
50
4547452879441
436-0834
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
1日目
785
( 864 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
【用途】
・カーペットの接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ カーペット用 両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ カーペット用 両面テープ
カーペット用両面テープS(ホワイト)
No.5310 布両面テープ カーペット固定用
催事用強粘着カーペット施工用両面テープ
強力両面テープ防水用 T3400
スリオン 布両面テープ(粗面用)
メーカースリーエムジャパンnitomsマクセルスリオンテックnitomsnitomsマクセルスリオンテック
通常価格670-500 -1,2931,352 -460485 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.40.40.260.4110.5
テープ長さ(m)15152525415
粘着力4.2N/10mm8.1N/25mm1面2.0N/10mm・2面5.9N/10mm(対ステンレス)12.8(1面)/22.8(2面)N/20mm45.8N/20mm1面3.9N/10mm・2面4.7N/10mm(対ステンレス)
ホワイトホワイトホワイト / グリーンホワイトブラックホワイト
基材詳細基材:布-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング