17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

超強力両面テープ 透明材料用

通常単価(税別)
7141,405
税込単価
7851,546
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・超透明で目立たない基材なので透明素材の接着に最適です。【用途】・ガラスやアクリルなど透明素材...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15
1.5
4904140536107
497-8030
43.000
10個
20
1.2
4904140536114
497-8048
46.000
5個
15
4
4904140536121
497-8056
77.000
10個
20
3
4904140536138
497-8064
78.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
2日目
714
( 785 )
1日目
1,394
( 1,533 )
2日目
1,405
( 1,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超透明で目立たない基材なので透明素材の接着に最適です。
【用途】
・ガラスやアクリルなど透明素材の固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ 透明材料用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力両面テープ 透明材料用
超強力両面テープ 粗面用
超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ
超強力両面テープ 粗面用薄手
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
ハンディカット透明両面テープ
メーカーnitomsnitomsアズワンnitomsnitomsnitoms
通常価格714-500 -1,430615 -36,000502 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)11.210.80.120.08
基材アクリルアクリルポリエステルアクリル不織布ポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力18.9N/25mm25.5N/25mm20N/20mm以上18.2N/25mm8N/10mm6.95N/15mm
クリア(透明)ブラッククリア(透明)ブラックホワイトクリア(透明)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング