17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超強力両面テープ 粗面用

通常単価(税別)
5191,438
税込単価
5711,582
通常出荷日:1日目

【特長】・凹凸面やザラザラ面の接着に対応致します【用途】・合板・ベニヤなどの粗面に

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

構造図

超強力両面テープ 粗面用 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T45901.2mm×15mm×2m基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙
T45911.2mm×20mm×1.5m基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙
T45921.2mm×15mm×5m基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙
T45931.2mm×20mm×4m基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15
1
4904140535902
497-7955
32
5個
20
1
4904140535919
497-7963
38
5個
15
4
4904140535926
497-7971
65
5個
20
4
4904140535933
497-7980
85
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
1日目
640
( 704 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目
1,438
( 1,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面やザラザラ面の接着に対応致します
【用途】
・合板・ベニヤなどの粗面に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ 粗面用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
丁番に厚手の紙を貼るために
4
満足度:4.0
商品ディスプレイの一部で金属の丁番に厚手の紙を貼り付けるときに、この超強力両面テープ(T4593)を使用しました。長期間...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力両面テープ 粗面用
超強力両面テープ 粗面用薄手
超強力両面テープ 透明材料用
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsスリーエムジャパンアズワン
通常価格519-635 -736 -38,19286,902 -1,430
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
テープ厚(mm)1.20.810.120.41
基材アクリルアクリルアクリル不織布アクリルポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力25.5N/25mm18.2N/25mm18.9N/25mm8N/10mm40N/10mm20N/20mm以上
ブラックブラッククリア(透明)ホワイトホワイトクリア(透明)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング