17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-10

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
【用途】
・コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
1.5
粘着力
23N/10mm
ブラック
JANコード
4519001014412
トラスココード
542-3333
使用温度範囲(℃)
-20~60
色詳細
グレー
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト