17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

通常単価(税別)
5751,367
税込単価
6331,504
通常出荷日:1日目~2日目

これ1本でいろいろな素材に強力接着可能な薄手用の超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

屋​外​で​も​使​用​可​能

KPU - 12の外観

KPU - 12の外観

SPU - 19の外観

SPU - 19の外観

粘着力 : 30N / 10mm
使用温度範囲 : -20〜+80℃
材質
基材 : アクリルフォーム、粘着剤 : 特殊アクリル系

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
KPU-1212×1.50.621
SPU-1212×4.00.638
KPU-1919×1.50.628
SPU-1919×4.00.658
KPU-2525×1.00.625
SPU-2525×3.00.657

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12
1.5
40N/10mm
4548623939766
439-0733
21
10
10個
12
1.5
40N/10mm
4548623939766
439-0733
21
-
20個
19
1.5
30N/10mm 
4548623939773
439-0741
28.000
10
10個
19
1.5
30N/10mm 
4548623939773
439-0741
28.000
-
20個
25
1
30N/10mm 
4548623939780
439-0750
25
10
10個
25
1
30N/10mm 
4548623939780
439-0750
25
-
20個
12
4
30N/10mm 
4548623939797
439-0784
38.000
10
6個
12
4
30N/10mm 
4548623939797
439-0784
38.000
-
20個
19
4
30N/10mm 
4548623939803
439-0792
58.000
10
6個
19
4
30N/10mm 
4548623939803
439-0792
58.000
-
10個
25
3
30N/10mm 
4548623939810
439-0806
57.000
10
6個
25
3
30N/10mm 
4548623939810
439-0806
57.000
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
1日目
575
( 633 )
1日目
684
( 752 )
1日目
684
( 752 )
1日目
684
( 752 )
2日目
684
( 752 )
2日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

これ1本でいろいろな素材に強力接着可能な薄手用の超強力両面テープ。
【特長】
・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。
・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。
・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。
・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。
【用途】
・薄手なので、段差が気になるスロープや巾木の貼りつけに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手のレビュー
3.6平均満足度:3.65件のレビュー
違う材質のものを接着するために使用
3
満足度:3.0
違う材質のもの(鉄とウレタン)を接着するために使用しています。一般の両面テープだと剥がれてしまうので、超強力タイプを選定...もっと読む
4人が参考にしています。
引っ張り試験
4
満足度:4.0
品の固定で使ったのですが、その名の通り’超’強力でした。期待通りの粘着力だったので満足です
1人が参考にしています。
鉄板の張り付け
4
満足度:4.0
薄くて強くて接着力も強力でした。 1.6mm鉄板に貼り付けましたが、一度、力を入れて接着すると もう手では剥がせないほど...もっと読む
1人が参考にしています。
社内掲示用
4
満足度:4.0
社内で掲示用に使用しています。社内の壁は凹凸やざらついた部分がありテープを貼っての掲示は長持ちせずはがれやすいのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品
3
満足度:3.0
この商品は自社の試作品に使用しました。布と樹脂を接着させるために購入したものですが、何も問題なく使えました。使い心地とし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q薄手と厚手はどのように使い分ければよいですか?
A
薄手の製品は、水平方向のズレにより強い力を発揮します。
垂直面への物品の固定は、厚手製品をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手
スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格575-570 -530439 -559 -1,207 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.61.11.10.150.250.3
ホワイトホワイトホワイトホワイトクリア(透明)クリア(透明)
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:高強度不織布基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム(不織布補強)
材質2粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング