17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内
      • 7日以内

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
    通常単価(税別)
    5702,359
    税込単価
    6272,595
    通常出荷日:1日目~7日目

    これ1本で、いろいろな素材に強力接着可能な超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材に、特...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    つ​き​に​く​い​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​に​も​接​着可能

    KPS-12の外観

    KPS-12の外観

    SPS-19の外観

    SPS-19の外観

    粘着力:32N/10mm
    使用温度範囲:-20〜+80℃
    材質
    基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系
    JIS規格(Z1541)1種レベル(構造接合部)

    品番幅×長さ
    (mm×m)
    厚み
    (mm)
    質量
    (g)
    PPS-1010×10.01.1143
    KPS-1212×1.51.129
    SPS-1212×4.01.162
    PPS-1515×10.01.1196
    KPS-1919×1.51.142
    SPS-1919×4.01.196
    KPS-2525×1.01.137
    SPS-2525×3.01.195

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    テープ長さ

    (m)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    12
    1.5
    4548623157252
    430-7119
    29.000
    10
    10個
    12
    1.5
    4548623157252
    430-7119
    29.000
    -
    20個
    19
    1.5
    4548623157269
    430-7127
    42
    10
    10個
    19
    1.5
    4548623157269
    430-7127
    42
    -
    20個
    25
    1
    4548623157276
    430-7135
    37.000
    10
    10個
    25
    1
    4548623157276
    430-7135
    37.000
    -
    20個
    10
    10
    4548623157320
    363-0951
    143.000
    10
    4個
    10
    10
    4548623157320
    363-0951
    143.000
    -
    10個
    15
    10
    4548623160351
    363-0960
    196.000
    10
    4個
    15
    10
    4548623160351
    363-0960
    196.000
    -
    10個
    12
    4
    4548623157290
    365-9011
    62.000
    10
    10個
    12
    4
    4548623157290
    365-9011
    62.000
    -
    20個
    19
    4
    4548623157306
    365-9020
    96.000
    10
    6個
    19
    4
    4548623157306
    365-9020
    96.000
    -
    10個
    25
    3
    4548623157313
    365-9038
    95.000
    10
    6個
    25
    3
    4548623157313
    365-9038
    95.000
    -
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570
    ( 627 )
    1日目
    570
    ( 627 )
    1日目
    673
    ( 740 )
    1日目
    673
    ( 740 )
    1日目
    673
    ( 740 )
    4日目
    673
    ( 740 )
    4日目
    2,050
    ( 2,255 )
    1日目
    2,050
    ( 2,255 )
    1日目
    2,359
    ( 2,595 )
    1日目
    2,359
    ( 2,595 )
    7日目
    966
    ( 1,063 )
    1日目
    966
    ( 1,063 )
    1日目
    1,324
    ( 1,456 )
    1日目
    1,324
    ( 1,456 )
    1日目
    1,324
    ( 1,456 )
    1日目
    1,324
    ( 1,456 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    これ1本で、いろいろな素材に強力接着可能な超強力両面テープ。
    【特長】
    ・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。
    ・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。
    ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。
    ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系 。
    【用途】
    ・表札の貼りつけやプラスチック素材の貼りつけに。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途のレビュー
    4.7平均満足度:4.717件のレビュー
    モールの取付
    5
    満足度:5.0
    近所のホームセンターよりも安く購入できました。 粘着力も非常に高いのでとても助かっています。
    1人が参考にしています。
    プラダンの固定
    5
    満足度:5.0
    プラダンを金属に固定するのに使用しました。 しっかり固定することができ、問題ありませんでした。
    1人が参考にしています。
    樹脂板固定
    5
    満足度:5.0
    ステンレス板に製品保護で樹脂板を貼り付ける際に使用。粘着力も申し分ないです。
    0人が参考にしています。
    両面テープとして
    5
    満足度:5.0
    3M商品なので問題なく使用できています。 とても強力なので助かります。
    0人が参考にしています。
    冶具の固定
    5
    満足度:5.0
    板金の固定用として使用しました。粘着力が非常に強く一度貼ると剥がすのが大変です。強力に接着したい場合はおすすめです。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qはがしたい時はどうしたらよいですか?
    A
    基本的にはがすことを想定した製品ではないため、はがせません。
    スコッチ® 超強力”なのに”あとからはがせる両面テープ プレミアゴールドをお勧めいたします。
    Qどんなプラスチックが、つきにくいのでしょうか?
    A
    ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩化ビニール(PVC)などは、つきにくいと言われておりテープ選択に注意が必要です。超強力両面テープ プレミアゴールド【スーパー多用途】であれば、これらの素材に接着が可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
    スコッチ 超強力両面テープ 多用途
    スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手
    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手
    スコッチ 一般用両面テープ
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格570-530439 -559 -519 -93 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
    テープ厚(mm)1.11.10.150.250.50.12
    粘着力32N/10mm32N/10mm8.2N/10mm11N/10mm(強粘着面)、5.5N/10mm(弱粘着面)12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面)22N/10mm
    ホワイトホワイトホワイトクリア(透明)クリア(透明)ホワイト
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
    材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:高強度不織布基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:不織布
    よく一緒に購入される商品

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング