17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

通常単価(税別)
2,1472,827
税込単価
2,3623,110
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。・変形追従性、振動...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い耐候性とシール性
    耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。また独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。
    下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
  • 優れた変形追従性、振動吸収性
    柔軟性の高いアクリルフォーム材により、機械的変形や素材の収縮に追従します。また、優れた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。
  • 簡単な作業性
    材料表面の油・水・ホコリを除去し、VHB™ 製品を貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了。そのシンプルな作業性は大きな魅力です。
テープ番号Y-4825K-12
基材アクリルフォームソフト
粘着剤アクリル
灰色
テープ厚 mm1.20
接着力 N/cm52
ライナー材質平面紙
ライナー色白/青色
VHB3M入り
特長一般用、耐熱保持力良好、低VOCタイプ

使用方法・使用事例

<用途>
補強板の接合、シール用途他

使用事例

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用例

スチールドアの中骨固定に

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用事例2

補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用事例3

各種補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用事例4

看板の補強材の固定

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用例5

天板の補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ 使用例6

アクリル窓の固定に

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
19
4549395158867
479-6268
3個
19
4549395158867
479-6268
10個
25
4549395158874
479-6276
3個
25
4549395158874
479-6276
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
1日目
2,147
( 2,362 )
1日目
2,827
( 3,110 )
2日目
2,823
( 3,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。
・変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。
・揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
【用途】
・建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,147-91,254 -4,7986,363246 -1,845 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)1.20.41.141.140.130.13
テープ長さ(m)103310102050
基材アクリルアクリルアクリルアクリル-不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系
粘着力52N/cm40N/10mm67N/10mm41N/10mm7.5N/10mm(SUS)、8.7N/10mm(PP)5.5N/10mm

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング