17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

通常単価(税別)
439779
税込単価
483857
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかり...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12
8
4548623939841
439-0768
40.000
10
10個
19
8
4548623939858
439-0776
60.000
10
10個
12
15
4548623939865
439-0814
75.000
10
10個
19
15
4548623939872
439-0822
120.000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
1日目
603
( 663 )
1日目
729
( 802 )
4日目
779
( 857 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 
・高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。
・従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(当社比)
【用途】
・ポスターやカレンダーの掲示。
・コーナーガードなどの貼り付け。
・断熱シートの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
検査用
5
満足度:5.0
自社での検査時に立体的な検体を平面に固定するために使用しています。接着性や粘度等、検体固定にちょうど良く、検査終了後には...もっと読む
0人が参考にしています。
壁紙への貼り付け
3
満足度:3.0
思った以上に薄くて接着力が心配でしたが使用してみると問題なくて 良かったです。
0人が参考にしています。
ビニール袋に紙を貼付
5
満足度:5.0
透明なビニール袋にコピー用紙で印刷したものを貼り付けました。 接着力が強力ですが、丁寧に剥がせば貼り直しもできました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
展示会のポスターを貼るのに使用
5
満足度:5.0
経済的で良いと思います。 展示会のポスターを貼るのに使用しました。 4枚ポスターを貼りました。 1週間貼り続けました。...もっと読む
0人が参考にしています。
掲示物に使用
5
満足度:5.0
今まで掲示物を剥がした際に壁紙が剥がれないよう、マスキングテープを貼ってから両面テープで貼付していましたが、こちらの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格439-559 -519 -93 -530570 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.150.250.50.121.11.1
粘着力8.2N/10mm11N/10mm(強粘着面)、5.5N/10mm(弱粘着面)12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面)22N/10mm32N/10mm32N/10mm
ホワイトクリア(透明)クリア(透明)ホワイトホワイトホワイト
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1基材:高強度不織布基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:不織布基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング