17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

通常単価(税別)
519833
税込単価
571916
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性に優れたアクリルフォームテープです。・超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。・ザラザ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1.5
4547452982974
435-0260
28.000
10
10個
4
4547452982981
435-0324
54.000
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
1日目
833
( 916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
・超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
・ザラザラした面にもしっかり貼れてキレイに剥がせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手
スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
スコッチ 一般用両面テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格519-559 -530530439 -93 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.50.251.110.150.12
テープ幅(mm)15151212--
粘着力12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面)11N/10mm(強粘着面)、5.5N/10mm(弱粘着面)32N/10mm40N/10mm8.2N/10mm22N/10mm
クリア(透明)クリア(透明)ホワイトクリア(透明)ホワイトホワイト
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング