17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】

マスキングテープ 243J PLUS
通常単価(税別)
459588
税込単価
505647
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

車両補修塗装に最適化されたマスキングテープです。【特長】・手切れ性能は維持したまま、タテ裂けしないよう...

詳細を確認
  • 貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もあるので、使用前に十分確認してください。
  • 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
  • 軟質塩ビ製モール部分や硬化不十分な塗膜では貼り跡が残ります。被着体に影響がないことを確認してから使用してください。
  • オープンカーに使用されている幌内のウインドー部分には使用しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れるマスキングテープ

手で切断可能

手で切断可能

243Jシリーズ

243Jシリーズ

3Mマスキングテープ 243J PLUS(車輌塗装用)の仕様とサイズ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/パック)
243J 6イエロー6×180.08186
243J 9イエロー9×180.08168
243J 10イエロー10×180.08186
243J 12イエロー12×180.08186
243J 15イエロー15×180.08186
243J 18イエロー18×180.08200
243J 20イエロー20×180.08186
243J 24イエロー24×180.08186
243J 30イエロー30×180.08186
243J 36イエロー36×180.08168
243J 40イエロー40×180.08186
243J 50イエロー50×180.08160
243J 60イエロー60×180.08186
243J 100イエロー100×180.08160
仕様
  • 粘着力: 1.06N/10mm
  • 引張強度: 28.6N/10mm
材質
  • 基材: 和紙
  • 粘着剤: アクリル系

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

最小発注数量
6
パック
4548623559421
469-4350
1パック

20個入り

6
パック
4548623559421
469-4350
20パック

20個入り

9
パック
4548623559438
469-4376
1パック

12個入り

9
パック
4548623559438
469-4376
30パック

12個入り

10
パック
4548623559445
469-4325
1パック

12個入り

10
パック
4548623559445
469-4325
20パック

12個入り

12
パック
4548623559452
293-1044
1パック

10個入り

12
パック
4548623559452
293-1044
20パック

10個入り

15
パック
4548623559469
293-1052
1パック

8個入り

15
パック
4548623559469
293-1052
20パック

8個入り

18
パック
4548623559476
293-1061
1パック

7個入り

18
パック
4548623559476
293-1061
20パック

7個入り

20
パック
4548623559483
293-1079
1パック

6個入り

20
パック
4548623559483
293-1079
20パック

6個入り

24
パック
4548623559490
293-1087
1パック

5個入り

24
パック
4548623559490
293-1087
20パック

5個入り

30
パック
4548623559506
293-1095
1パック

4個入り

30
パック
4548623559506
293-1095
20パック

4個入り

36
パック
4548623559513
469-4333
1パック

3個入り

36
パック
4548623559513
469-4333
30パック

3個入り

40
パック
4548623559520
469-4341
1パック

3個入り

40
パック
4548623559520
469-4341
20パック

3個入り

50
パック
4548623559537
293-1109
10パック

2個入り

50
パック
4548623559537
293-1109
30パック

2個入り

60
パック
4548623559544
469-4368
1パック

2個入り

60
パック
4548623559544
469-4368
20パック

2個入り

100
単品
4548623559568
756-6191
10個
100
単品
4548623559568
756-6191
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
515
( 567 )
1日目
515
( 567 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
574
( 631 )
1日目
574
( 631 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
588
( 647 )
1日目
588
( 647 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
515
( 567 )
1日目
515
( 567 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
1日目
573
( 630 )
1日目
573
( 630 )
1日目
459
( 505 )
1日目
459
( 505 )
1日目

詳細情報

基本情報

車両補修塗装に最適化されたマスキングテープです。
【特長】
・手切れ性能は維持したまま、タテ裂けしないように改良。
・直線、曲線ともに貼りやすい。
・コーティング技術の改良により引き出しが軽くなり、特に幅広タイプでの作業性が向上。
・最適化されたアクリル粘着剤を採用したことにより、貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。

ご注意

  • 貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もあるので、使用前に十分確認してください。
  • 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
  • 軟質塩ビ製モール部分や硬化不十分な塗膜では貼り跡が残ります。被着体に影響がないことを確認してから使用してください。
  • オープンカーに使用されている幌内のウインドー部分には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスキングテープ 243J PLUSのレビュー
4.6平均満足度:4.653件のレビュー

高評価レビュー

仮止め、メモなどに使用
5
満足度:5.0
手で切れるため手軽に使いやすいです。 粘着残りもないので、壁紙に貼り付けたり、仮止めに使ったり色んな用途で使えます。
1人が参考にしています。
仮止め、メモなどに使用
5
満足度:5.0
手で切れるため手軽に使いやすいです。 粘着残りもないので、壁紙に貼り付けたり、仮止めに使ったり色んな用途で使えます。
1人が参考にしています。
切りすぎ防止、接着の補助、メモを書いて貼り付け
5
満足度:5.0
ドリルやトリマーの切りすぎ防止や接着した板が離れないよう、マステで補強したり、「表」「裏」「補修箇所あり」などのメモを書...もっと読む
1人が参考にしています。
色々な作業の養生に
4
満足度:4.0
塗装や傷防止の養生に。 15㎜幅の物を使ってましたが太めの欲しいサイズが あったので購入。 重ねて貼らなくても良いので良...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の保護、塗装用
5
満足度:5.0
糊の付きも良くいつも3Mのマスキングテープです。いつもはホームセンターで購入していましたが今回は試しに他の物と一緒に購入...もっと読む
0人が参考にしています。
仮止め
5
満足度:5.0
手で簡単に切れて使いやすいです。 剝がす時も粘着残りもなく良い商品です。 再度、購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q243J PLUSの内径と未使用時の外径を教えてください。
A
243J PLUSの内径は25.4mm(1インチ)、外径は53~54mmです。特に外径は若干の誤差が見込まれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ 243J PLUS
マスキングテープ(18m)
耐熱用マスキングテープ
マスキングテープ 2312
マスキングテープ183
マスキングテープ(曲線用)
メーカースリーエムジャパンカモ井加工紙テサニチバンスリーエムジャパンテサ
通常価格459-690243 -108463 -924
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜6日目1日目1日目
基材和紙和紙クレープ紙和紙平面紙クレープ紙
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系
粘着力1.06N/10mm1.57N/10mm3.4N/10mm1.09N/10mm2.1N/10mm4.5N/10mm
イエロー系ブルー系ホワイト系グリーン系ブルー系ブラウン系
テープ長さ(m)181850181825
よく一緒に購入される商品

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング