ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マスキングテープCHECK3【6個入り】

マスキングテープCHECK3 CHECK3JAN-20
通常単価(税別)
696
税込単価
766
通常出荷日:1日目

塗料の色止まりが一目で確認できる目盛りが印刷されたマスキングテープ。【特長】・1mm単位の目盛り(0~...

詳細を確認

型番:

CHECK3JAN-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

CHECK3JAN-20の仕様・寸法情報

基材
和紙
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.05N/10mm
イエロー系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.09
引張強度
49.0N/15mm
色詳細
イエロー/ブラック
JANコード
4971910187661
トラスココード
473-0011
質量(g)
200
連続使用温度
100℃(30分)
切断方法
手で切断可能
RoHS?
10
-
-

商品情報

塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかるマスキングテープ

Check3 車両塗装用

Check3 車両塗装用

・ 耐熱目安:100℃、30分間の乾燥に耐えます。

試験項目測定値
品番CHECK3
基材和紙
粘着剤アクリル系
厚さ(mm)0.09
粘着力(N/10mm)2.05
引張強度(N/15mm)49.0
伸び(%)3.3
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ 車両塗装用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上、ご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
CHECK3JAN-20
RoHS?最小発注数量
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
1日目

詳細情報

基本情報

塗料の色止まりが一目で確認できる目盛りが印刷されたマスキングテープ。
【特長】
・1mm単位の目盛り(0~10cmの繰り返し)が全体に印刷されており、塗料の色止まりを一目で確認可能。
・100℃、30分間の乾燥に耐える耐熱性を備え車両の塗装に最適。
【用途】
・車両塗装
・各種塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスキングテープCHECK3の型番CHECK3JAN-20のページです。 型番CHECK3JAN-20に関する仕様情報を記載しております。
マスキングテープCHECK3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープCHECK3
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
マスキングテープ(建築塗装用)2899
マスキングテープ 2312
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
マスキングテープ(曲線用)
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙スリーエムジャパンニチバンスリーエムジャパンテサ
通常価格69644,390362 -1086,359924
通常出荷日1日目4日目1日目6日目9日目1日目
基材和紙和紙平面紙和紙ポリエステルクレープ紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
粘着力2.05N/10mm2.05N/10mm1N/10mm1.09N/10mm5.1N/10mm4.5N/10mm
イエロー系イエロー系ブルー系グリーン系ブラックブラウン系
テープ幅(mm)2020-202519
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング