17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

養生用クロステープ P-カットテープ

養生用クロステープ P-カットテープ
通常単価(税別)
216550
税込単価
238605
通常出荷日:1日目

支持体が強く、はがす際に切れにくい養生用クロステープ P-カットテープ。【特長】・手で簡単に切れるテー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

養生用クロステープ P-カットテープの詳細

養生用クロステープ P-カットテープ 商品イメージ

養生用クロステープ P-カットテープ 商品イメージ

養生用クロステープ P-カットテープの仕様

養生用クロステープ P-カットテープ 構成図

養生用クロステープ P-カットテープ 構成図

4103-B-25X25

  • 標準サイズ(幅×長さ):25mm×25m
  • 標準色:青
  • 総厚:0.13mm
  • 粘着力:4.14N(422gf)/幅25mm
  • 引張強さ:140.0N/25mm
  • 伸び:22%
  • 構成:ポリエチレンクロス/アクリル系粘着剤

4103-B-30X25

  • 標準サイズ(幅×長さ):30mm×25m
  • 標準色:青
  • 総厚:0.13mm
  • 粘着力:4.14N(422gf)/幅25mm
  • 引張強さ:140.0N/25mm
  • 伸び:22%
  • 構成:ポリエチレンクロス/アクリル系粘着剤

4190-LGR-50X25

  • 標準サイズ(幅×長さ):50mm×25m
  • 標準色:青
  • 総厚:0.13mm
  • 粘着力:4.14N(422gf)/幅25mm
  • 引張強さ:140.0N/25mm
  • 伸び:22%
  • 構成:ポリエチレンクロス/アクリル系粘着剤

使用上のご注意

  • ※ のり残りの少ないタイプですが、塩ビ(種類による)など貼る物によっては、汚染/損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
  • ※ 特にチョーキング(劣化して粉が吹いた塗装面)した物に貼り付けた場合、のりが残りやすくなりますので、ご注意ください。

応急処置

  • ※ 目に入った場合:清浄な流水で目を洗浄し、できるだけ速やかに医師の診断を受ける。
  • ※ 皮膚に付着した場合:ゆっくり剥し、その後石鹸と水で洗うのが望ましい。
  • ※ 飲み込んだ場合:直ちに医師の診断を受ける。

開発秘話

 

寒冷地を中心に多く使用される窓枠樹脂サッシの養生用に開発しました。樹脂サッシは従来の養生テープでは糊が残り易い材質となる為、より糊残り性を重視した設計となっています。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強度

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

芯径

RoHS?最小発注数量
0.13
25
ブルー
4.14N/25mm
140N/25mm
4964833410312
481-2301
85
-
-
10
1個
0.13
30
ブルー
4.14N/25mm
140N/25mm
4964833410336
481-2310
100
-
-
10
1個
0.15
50
グリーン / ライトグリーン
10N/25mm
97.7N/25mm
4964833419001
433-5112
210
手で切断可能
3インチ(76mm)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
1日目
280
( 308 )
1日目
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

支持体が強く、はがす際に切れにくい養生用クロステープ P-カットテープ。
【特長】
・手で簡単に切れるテープ。
・糊残り性に優れ、安定した粘着特性を発揮。
【用途】
・樹脂サッシ用、一般養生用、リフォーム作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生用クロステープ P-カットテープのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センサー養生用
4
満足度:4.0
測定センサーを保護する目的で購入しました。サイズがちょうどよくて重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生用クロステープ P-カットテープ
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロス養生用
PEクロステープ床養生用 No.416
PEクロステープ(包装用)
No.4190 P-カットテープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所オカモトオカモトオカモト寺岡製作所
通常価格216-8,726344688420 -437 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)252525502525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング