ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PEクロス養生用

通常単価(税別)
344
税込単価
378
通常出荷日:1日目

【特長】・のり残りがしにくいので、引越し作業の仮止めや養生シートの固定に適します。・優れた手切れ性 縦...

詳細を確認

型番:

412-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

412-LGの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
グリーン
粘着力
3.18N/10mm
引張強度
34N/10mm
JANコード
4547691701619
トラスココード
361-4409
色詳細
ライトグリーン
質量(g)
180
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PEクロス養生用 製品特長01
  • しなやかな基材
  • 特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
 
基材粘着剤粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)カラー厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
PE/PET織物アクリル系8.0102.7ライトグリーン0.1538、50、75、10025

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
412-LG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり残りがしにくいので、引越し作業の仮止めや養生シートの固定に適します。
・優れた手切れ性 縦糸にポリエステル繊維、横糸にポリエチレン繊維を使用し、優れた手切れ性で作業性をアップさせました。
・色が目立つため貼り残しやはがし残しもよく分かります。
【用途】
・内・外装工事時の養生。
・引越作業時の仮止め。
・養生シートの固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEクロス養生用の型番412-LGのページです。 型番412-LGに関する仕様情報を記載しております。
PEクロス養生用のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
塗装前の養生
5
満足度:5.0
車両塗装の場合は紙マスキングテープを貼った後に使っています。ハサミ等を使わず手で簡単にカット出来るので楽です。ただ野外で...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包作業
5
満足度:5.0
手で切れやすく、程ほどの粘着性で糊残りも無く、作業勝手が良いです。 1本単位での発注が出来る為助かります。
0人が参考にしています。
防犯
4
満足度:4.0
窓など 弱い部分に張り付けております 防犯上にもやくに たっており助かります
0人が参考にしています。
部品仮組の固定
5
満足度:5.0
粘着力がしっかりしていながら、剥がすときにはきれいにはがれる、とても頼りになる資材です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEクロス養生用
PEクロステープ床養生用 No.416
PEクロステープ P-カットテープ
もも養生テープ
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
床養生用カットエースFG
メーカーオカモトオカモト寺岡製作所トラスコ中山ダイヤテックス光洋化学
通常価格3446888,72632516,154323 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目7日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.150.160.150.1310.160.12
テープ幅(mm)504050505050
テープ長さ(m)255025255025
グリーンブルーグリーンピンクグリーン-
粘着力3.18N/10mm2.35N/10mm9.32N/25mm3.68N/10mm10N/25mm7.5N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング