17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51608-19-25

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハロゲンフリーでVOC規制13物質の使用はありません。
・経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果5dB)
・安定した巻き戻しで作業性に優れています。
・手切れ可能です。
【用途】
・電気配線の結束。
・異音を軽減させたい部位への固定。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.28
ブラック系
粘着剤
ゴム系
粘着力
3N/10mm
引張強度
40N/10mm
JANコード
4005800084232
トラスココード
494-5514
厚さ(mm)
0.28
色詳細
材質1
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)不織布

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト