ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm HBJ20A
通常単価(税別)
2,750
税込単価
3,025
通常出荷日:1日目

素早くシールできるバッグシーラー。 【特長】 ・手軽に使えるコンパクトシーラー。 ・スリット部に袋口を...

詳細を確認

型番:

HBJ20A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBJ20Aの仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
9
本体色
ブルー
サイズ(W×D×H)(mm)
72×220×142
JANコード
4901860183062
トラスココード
471-1050
奥行(mm)
220
高さ(mm)
142
最大テープ外径(mm)
124
ブルー
本体材質
本体:鉄
重量(g)
850
-
-

商品情報

この商品の特長

バッグシーラーの外観

バッグシーラーの外観

サイズ幅 : 72mm
長さ : 220mm
高さ : 142mm
色 : 青

型番リスト

表示件数
型番
HBJ20A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

素早くシールできるバッグシーラー。
【特長】
・手軽に使えるコンパクトシーラー。
・スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできる。
【用途】
・水気の多い商品の包装。
・袋詰め商品の識別、包装。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mmの型番HBJ20Aのページです。 型番HBJ20Aに関する仕様情報を記載しております。
バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープのセツト方法は簡単ですか?
A
簡単です。ホームページにセット方法の動画を掲載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm
バッグシーラー BS-2200
エスコ パックシーラー EA944NM-100
バッグシーラー
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm
バッグシーラー 替刃
メーカー積水化学工業ニチバンエスコニチバントラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7504,4573,9596,403 -3,134 -355 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
最大テープ幅(mm)9912.7---
本体色ブルーオレンジブルーオレンジ--
サイズ(W×D×H)(mm)72×220×14271×230×150220×77×145---
JANコード4901860183062-----
トラスココード471-1050-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーラーカテゴリの売れ筋ランキング