17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

テープカッター 直線美 for Business

通常単価(税別)
1,0641,181
税込単価
1,1701,299
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

新設計の刃を採用した、切り口がまっすぐになるテープカッター。【特長】・本体は、白と黒の2色。・大巻専用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テープカッター 直線美 for Businessの仕様

TC-CBE5の外観

TC-CBE5の外観

TC-CBE6の外観

TC-CBE6の外観

  • 材質:本体/ABS、クッション材/EVA、プーリー/PP、刃/金属
  • 本体サイズ:200×68×112mm
  • 本体重量:1.0kg

特長

直線に切れる美しさ

直線に切れる美しさ
新設計で刃先がギザギザではない。

新感覚の切れ味

新感覚の切れ味
ギザギザの刃より、少ない力で切ることができる。

切り口

切り口 ※画像はイメージです。

使用方法

  • 直線に切るコツは、やさしくひねること。
  • 使用テープについて:セロテープでのご使用が最適です。ポリプロピレン(OPPあるいはPP)のような伸びやすいテープや、粘着力の弱いテープを使用しますと、刃の上でテープが滑り、切れないことがあります。

使用上のご注意

  • ※ 刃に注意してください。直接刃にさわりますとケガをすることがあります。
  • ※ 不安定な所や狭い場所には置かないでください。「落ちたりして」ケガの原因になります。
  • ※ お子様のご使用にご注意ください。お子様がお使いになるときはケガをしないようにご指導ください。
  • ※ 持ち運びの際は、下に手を入れてお持ちください。「落ちたりして」ケガの原因になります。

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

トラスココード

本体色詳細

RoHS?最小発注数量
白系
4987167067915
495-5510
10
10個
黒系
4987167067922
495-5528
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
4日目
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

新設計の刃を採用した、切り口がまっすぐになるテープカッター。
【特長】
・本体は、白と黒の2色。
・大巻専用。
・凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)。
・テープを切る時の力が軽減。作業性が向上し疲れにくい。
・24mm幅までのセロテープが使用可能。
【用途】
・封緘、ラッピングや、ポスター等の展示物に。
・サンプル作成や、資料整理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター 直線美 for Businessのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
マスキングテープを切るため
5
満足度:5.0
マスキングテープといえば、小さなテープカッターばかりでテープを切るという動作に両手が必要になってしまいます。 そこで重...もっと読む
1人が参考にしています。
現品票の貼り付け
4
満足度:4.0
以前から使用しているテープカッターと比べて、どっしりしていて、底面も滑りにくいので、片手でテープを切りやすい。
1人が参考にしています。
製品の梱包作業に使用しました。
5
満足度:5.0
製品を緩衝材で包む際に使用しました。 安定していて使い易い商品です。 これがあるだけで、梱包作業の効率が上がります。
0人が参考にしています。
製造工程でのテープ台
4
満足度:4.0
本体の安定が良く、テーブルに貼りつく感じで止まっている。テープを引張ったときにズレにくい。直線切りに見えますが、よく見る...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包用に
5
満足度:5.0
安価で使い勝手も悪くないです、使っているうちにカット部分は交換いるかもしれませんが納得です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター 直線美 for Business
直線美(TM) for Business
テープカッター 直線美(TM) 大巻用
ELM テープカッター
電子テープカッター(黒系)
テープカッター タブメーカー(TM)
メーカーニチバンニチバンニチバンELMELMニチバン
通常価格1,064-927 -2,250 -5,250242,5502,145 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目2日目1日目1日目
テープ送り手動手動手動手動自動手動
最大テープ幅(mm)2424186080-
最大テープ外径(mm)107107-130230110
サイズ(W×D×H)(mm)75×206×11375×206×11350.3×181.3×105.982×230×172229×168×36055×180×112
重量(g)100010001400--1250
よく一緒に購入される商品

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング