17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用【1~48個入り】

通常単価(税別)
3971,079
税込単価
4371,187
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。【用途】・壁紙への資料や写真の掲示に。

詳細を確認
  • 画像は代表画像(8602L)になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

グリーン購入法適合品

質量(g)

材質1

材質2

テープカット条件

詳細タイプ

連続使用温度

巻芯径

(φ(mm))

RoHS?最小発注数量
0.7
29
0.029
4549395332373
773-7025
適合
13.000
基材:アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤:アクリル系
ハサミカッターが必要
壁紙用
120℃(60分)
-
10
10パック

16個入り

-
29
0.029
4549395332380
103-8825
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10パック

48個入り

0.7
24
1
4549395332397
773-7033
-
-
-
-
-
壁紙用
120℃(60分)
25mm
10
10個
-
21
0.021
4549395332366
108-5087
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
4日目
1,079
( 1,187 )
1日目
592
( 651 )
1日目
397
( 437 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
【用途】
・壁紙への資料や写真の掲示に。

ご注意

  • 画像は代表画像(8602L)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用
スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用
スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ®透明両面テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格397-365 -3,76453093 -1,653 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
ホワイトクリア(透明)クリア(透明)クリア(透明)ホワイトクリア(透明)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング