17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用【1~20個入り】

通常単価(税別)
365648
税込単価
402713
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・貼るものや貼る場所を傷めずにはがせる、掲示に適した高品質両面タブです【用途】・ガラス、金属、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用【1~20個入り】 製品特長01

859LN

スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用【1~20個入り】 製品特長02

 

    859RN

     

    • 便利な透明タイプ
    • ガラス面にも目立たずにキレイに掲示ができます。
    型番仕様内容サイズ(mm)粘着剤
    859LNタブL
    ヘッダー付袋入り
    20枚21×21アクリル系粘着剤
    859RNロール
    ヘッダー付袋入り
    1巻18×1m

    使用方法・使用事例

    使用事例

    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用【1~20個入り】 使用方法01

    目立たないので、ガラス面への掲示に最適

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    テープ長さ

    (m)

    JANコード

    トラスココード

    グリーン購入法適合品

    質量(g)

    材質1

    材質2

    テープカット条件

    詳細タイプ

    連続使用温度

    RoHS?最小発注数量
    21
    0.021
    4548623782706
    440-2910
    適合
    11.000
    基材:なし
    粘着剤:アクリル系
    ハサミカッターが必要
    -
    150℃(30分)
    10
    10パック

    20個入り

    18
    1
    4548623782713
    423-2372
    -
    -
    -
    -
    -
    一般・ガラス用
    -
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    365
    ( 402 )
    1日目
    648
    ( 713 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貼るものや貼る場所を傷めずにはがせる、掲示に適した高品質両面タブです
    【用途】
    ・ガラス、金属、紙、プラスチック面への資料や写真の掲示に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ポスター用
    5
    満足度:5.0
    展示会のポスター用に使用しました。 接着力に問題はなく、また撤収の際にも容易にはがすことができ、便利でした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用
    スコッチ 一般用両面テープ
    スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック
    スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
    スコッチ®透明両面テープ
    スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格365-93 -3,7645301,653 -439 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
    テープ厚(mm)0.70.120.710.080.15
    クリア(透明)ホワイトクリア(透明)クリア(透明)クリア(透明)ホワイト
    よく一緒に購入される商品

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング