17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止 包装用OPPテープ No.3250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

帯電防止 包装用OPPテープ No.3250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3250-50DB

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静電気の発生やホコリの付着を嫌う条件での包装用OPPテープ。
【特長】
・テープを巻き戻すときに、静電気の発生が少なく、しかも良好な放電性がある。
・静電気の発生、ほこりの付着を嫌う、電子部品、医療器具、精密部品などの包装に最適。
【用途】
・静電気の発生やホコリの付着を嫌う、電子部品・医療器具・精密部品などの包装。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.07
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色系統
ブラウン・ダンボール色
粘着力
2.86N/10mm
引張強度
49N/10mm
色詳細
ダンボール
JANコード
4953871104178
トラスココード
751-7513
切断方法
カッターが必要
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト